Brazil Português

Rexroth ROKIT Locator para empilhadeiras

O ROKIT Locator da Bosch Rexroth é um componente de software que indica com confiabilidade a posição e a orientação de uma ampla variedade de veículos, como veículos guiados automaticamente (AGV) e robôs móveis autônomos (AMR) em uma variedade de ambientes em mudança. Isso é possível por meio de um algoritmo de alto desempenho que detecta e mapeia automaticamente o ambiente natural usando um sensor a laser no veículo. Confie na tecnologia comprovada da Bosch Rexroth e beneficie de um software de localização que já está a ser utilizado milhares de vezes em todo o mundo por clientes de várias indústrias e áreas de aplicação. Com este sistema de localização em tempo real (RTLS), a Bosch Rexroth fornece uma tecnologia chave e resolve o problema da localização da sua frota de veículos com a máxima flexibilidade e facilidade de utilização.

Perguntas frequentes

Por que devo usar o ROKIT Locator para localizar meus veículos?

O ROKIT Locator da Rexroth é um software de localização baseado em laser SLAM para robôs móveis e veículos industriais de condução manual, como empilhadeiras. Ele é adequado para diferentes tipos de veículos e dimensões. Por ser um módulo universal com padrões abertos, ele se adapta perfeitamente às suas necessidades. Ele funciona de forma confiável sem adaptar a infraestrutura com refletores, por exemplo, e pode ser facilmente integrado aos sistemas existentes. Assista ao vídeo e descubra os principais benefícios deste software de localização avançado, bem como os aspectos exclusivos e as vantagens competitivas que tornam o ROKIT Locator um recurso essencial ao rastrear robôs móveis e empilhadoras manuais.

O ROKIT Locator é adequado para a minha aplicação?

O ROKIT Locator da Rexroth é um módulo universal para robôs móveis que pode ser integrado de forma flexível e funciona com alta eficiência em ambientes dinâmicos. Você está se perguntando se o software é adequado para a sua aplicação? Este vídeo de perguntas frequentes esclarece tudo e explica por que o software de localização baseado em laser SLAM pode ser a solução perfeita para a sua frota de veículos.

Como posso integrar o software de localização ao meu veículo?

Este vídeo de perguntas frequentes mostra o quanto a integração do sistema do ROKIT Locator é fácil e eficiente. Explore a versatilidade do software de localização modular e saiba como ele pode ser implementado tanto como uma solução baseada em Docker quanto baseada em aplicativo. Você decide.

Como posso mapear grandes depósitos de forma rápida e eficiente?

Se você acha que mapear grandes depósitos para a operação de robôs móveis de transporte sempre leva muito tempo, chegou a hora de rever seus conceitos. O ROKIT Locator da Rexroth torna o mapeamento tão fácil quanto possível em apenas alguns passos e sem um especialista no local. Você quer alinhar o mapa do ROKIT Locator com um estrutura existente? Isso também não é problema. Neste vídeo de perguntas frequentes, você aprenderá o quanto é fácil mapear e alinhar mapas.

Como posso evitar que meus robôs móveis fiquem parados?

Em primeiro lugar e acima de tudo, você deve contar com um software de localização poderoso, como o ROKIT Locator da Rexroth, para garantir a operação confiável de seus robôs móveis. Mas há mais coisas a considerar, pois a interação do software com o ambiente, o sensor de laser usado e a qualidade do mapa criado também têm um papel importante na localização. Neste vídeo de perguntas frequentes, você aprenderá como o ROKIT Locator se orienta e o que é importante para a localização.

Como posso atualizar e expandir meu mapa do depósito, por exemplo, após alterações nos arredores?

Você está cansado de ter que refazer constantemente o mapeamento de seu depósito para a frota de robôs móveis devido às mudanças no ambiente? O ROKIT Locator da Rexroth elimina a necessidade de remapeamentos demorados! Quando o ambiente do depósito é alterado, o ROKIT Locator atualiza o mapa automaticamente. Você quer adicionar uma nova área ao mapa? Também nesse caso, o mapa pode ser facilmente adaptado sem interromper as operações. Neste vídeo de perguntas frequentes, mostramos como funcionam as atualizações automáticas de mapas e as expansões de mapas.

Posso testar o software primeiro? É fornecido algum suporte?

O que acontece depois que o ROKIT Locator da Rexroth é implementado? E se surgirem dúvidas? Neste vídeo de perguntas frequentes, detalhamos as opções abrangentes de serviço e suporte disponíveis para nosso software de localização de robôs móveis e empilhadeiras controladas manualmente. Saiba mais sobre as funções de diagnóstico que você pode acessar por meio da interface intuitiva aXessor e como enviar facilmente dados para solicitações de suporte. Se você quiser se manter informado sobre atualizações regulares de software, use o formulário de contato abaixo para se registrar em nosso serviço de notícias.